Caterpillar
Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​

Щоб знайти сумісні запчастини​

Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюХодова частинаКомпоненти доріжкиСкладання посилань454-5843: Ланка гусениці у зборі
Основне менюХодова частинаКомпоненти доріжкиСкладання посилань454-5843: Ланка гусениці у зборі

454-5843: Ланка гусениці у зборі

Універсальна ланка в зборі

Марка: Cat

Зображення виробу

454-5843: Ланка гусениці у зборі
454-5843: Ланка гусениці у зборі
454-5843: Ланка гусениці у зборі
454-5843: Ланка гусениці у зборі

454-5843: Ланка гусениці у зборі

Універсальна ланка в зборі

Марка: Cat

Деталі, що входять до цього комплекту

Наразі немає деталей, пов’язаних із цим набором.

Якщо вам потрібна додаткова інформація,

Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
.

ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі

Опис для номера за каталогом 454-5843

Description:
Link assemblies, driven by the sprocket and final drive, provide support for the machine weight, a rail for the machine to run on, and a place for the shoes to attach.

Attributes:
• General Duty Track was developed to provide you a cost effective option for later-in-life-cycle or lower use machines. It is offered at a low initial price and designed for run to destruction. All Cat® Undercarriage is backed by Undercarriage Assurance and made by Caterpillar and is hardened and quality tested to ensure productivity and performance appropriate to jobsite needs.
• Grease Lubricated Track features internally greased pins and bushings to eliminate contact and friction, each track joint sealed to retain the grease. This improves internal wear life by 25% over sealed track, decreases undercarriage noise and reduces the potential of frozen or seized joints.

Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.

Технічні характеристики для номера за каталогом 454-5843

Одиниці вимірювання

СШАМетричні

Поздовжній нахил гусениць (дюйми):

8,5

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.992

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.48

Rail To Bushing OD (in):

1.354

Bushing OD (in):

2.677

Link Outside Spread (in):

7.906

Rail To Pin Boss OD (in):

1.409

Bolt Hole Diameter (in):

0.906

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.512

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.622

Pin Length (in):

9.665

Link Height (in):

4.882

Link Inside Spread Roller (in):

4.268

Сумісні моделі для номера за каталогом 454-5843

ЕКСКАВАТОР

336E

Ключ

Ключ

Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено