Caterpillar
機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには

適合部品を検索するには

部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホーム足回りトラックコンポーネントリンクアセンブリ454-5843: トラックリンク アセンブリ
ホーム足回りトラックコンポーネントリンクアセンブリ454-5843: トラックリンク アセンブリ

454-5843: トラックリンク アセンブリ

標準デューティ リンク アセンブリ

ブランド: Cat

製品画像

454-5843: トラックリンク アセンブリ
454-5843: トラックリンク アセンブリ
454-5843: トラックリンク アセンブリ
454-5843: トラックリンク アセンブリ

454-5843: トラックリンク アセンブリ

標準デューティ リンク アセンブリ

ブランド: Cat

このキットに含まれる部品

現在このキットに関連付けられている部品がない.

追加情報が必要な場合は、

住所
または連絡先フォームを使用

説明仕様互換性のあるモデル

部品番号454-5843の説明

形容:
スプロケットとファイナル ドライブによって駆動されるリンク アセンブリは,機械の質量,機械が走行するレール,およびシューを取り付ける場所を支えます。

属性:
• 標準デューティトラックは、ライフサイクルの後半や使用頻度の低い機械に費用対効果の高いオプションを提供するために開発されました。初期費用が安く、破壊されるまで走るように設計されています。すべてのCAT®足回りは、足回り保証によるサポートがあり、Caterpillar社が製造しており、作業現場のニーズに適した生産性と性能を確保するために、硬化および品質テストが行われています。
• グリース潤滑式トラックは、接触と摩擦をなくすために内部的にグリースを塗布するピンとブッシュを備えており、各トラックジョイントはグリースを保持するために密閉されています。これにより、内部摩耗寿命が密封式トラックよりも25 %向上し、足回りの騒音が減少し、ジョイントの凍結や焼付きの恐れが低減されます。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

部品番号454-5843の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位

トラック ピッチ(in):

8.5

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.992

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.48

Rail To Bushing OD (in):

1.354

Bushing OD (in):

2.677

Link Outside Spread (in):

7.906

Rail To Pin Boss OD (in):

1.409

Bolt Hole Diameter (in):

0.906

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.512

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.622

Pin Length (in):

9.665

Link Height (in):

4.882

Link Inside Spread Roller (in):

4.268

部品番号454-5843と互換性のあるモデル

油圧ショベル

336E

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み