um passende Teile zu finden.

um passende Teile zu finden.

Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenstränge454-5843: Kettenstrang
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenstränge454-5843: Kettenstrang

454-5843: Kettenstrang

GD-Kettenstrang

Marke: Cat

Produktbilder

454-5843: Kettenstrang
454-5843: Kettenstrang
454-5843: Kettenstrang
454-5843: Kettenstrang

454-5843: Kettenstrang

GD-Kettenstrang

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie

Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
.

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 454-5843

Beschreibung:
Kettenstränge, die von Kettenrad und Seitenantrieb angetrieben werden, bieten Unterstützung für das Maschinengewicht, eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann, und einen Platz für die Befestigung der Schuhe.

Attribute:
• GD-Ketten wurden entwickelt, um Ihnen eine kostengünstige Option für Maschinen zu bieten, die später im Lebenszyklus oder weniger gebraucht werden. Es wird zu einem niedrigen Anschaffungspreis angeboten und ist auf den Lauf in die Zerstörung ausgelegt. Alle Cat-Laufwerkewerden von Cat®erpillar gefertigt und sind gehärtet und qualitätsgeprüft, um Produktivität und Leistung zu gewährleisten, die den Anforderungen auf der Baustelle entsprechen.
• Die fettgeschmierte Kette verfügt über intern gefettete Bolzen und Buchsen, um Kontakt und Reibung zu vermeiden, wobei jedes Kettengelenk abgedichtet ist, um das Fett zu halten. Dies verbessert die Lebensdauer des Innenverschleißes um 25 % gegenüber abgedichteten Ketten, verringert Laufwerksgeräusche und verringert das Potenzial gefrorener oder festsitzender Verbindungen.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

Technische Daten für Ersatzteilnummer 454-5843

Maßeinheit

USMetrisch

Kettenteilung ('):

8,5

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.992

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.48

Rail To Bushing OD (in):

1.354

Bushing OD (in):

2.677

Link Outside Spread (in):

7.906

Rail To Pin Boss OD (in):

1.409

Bolt Hole Diameter (in):

0.906

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.512

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.622

Pin Length (in):

9.665

Link Height (in):

4.882

Link Inside Spread Roller (in):

4.268

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 454-5843

BAGGER

336E

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt