Caterpillar
আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানলিঙ্ক অ্যাসেম্বলি454-5843: ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানলিঙ্ক অ্যাসেম্বলি454-5843: ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

454-5843: ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

জেনারেল ডিউটি লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

454-5843: ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি
454-5843: ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি
454-5843: ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি
454-5843: ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

454-5843: ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

জেনারেল ডিউটি লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

বর্তমানে এই কিটের সাথে যুক্ত কোন পার্ট নেই.

আপনার অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হলে, দয়া করে

আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন

বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল

454-5843 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

বর্ণনা:
স্প্রোকেট এবং ফাইনাল ড্রাইভ দ্বারা চালিত লিঙ্ক অ্যাসেম্বলিগুলি মেশিনের ওজনের জন্য সমর্থন প্রদান করে, মেশিনটি চালানোর জন্য একটি রেল এবং জুতা সংযুক্ত করার জন্য একটি জায়গা প্রদান করে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ:
• জেনারেল ডিউটি ট্র্যাকটি আপনাকে পরবর্তী-ইন-লাইফ-সাইকেল বা কম ব্যবহারের মেশিনগুলির জন্য একটি খরচ কার্যকর বিকল্প প্রদান করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এটি কম প্রাথমিক মূল্যে দেওয়া হয় এবং ধ্বংসের জন্য ডিজাইন করা হয়। সমস্ত Cat® আন্ডারক্যারেজ আন্ডারক্যারেজ আশ্বাস দ্বারা সমর্থিত এবং Caterpillar দ্বারা তৈরি এবং কাজের প্রয়োজনের জন্য উপযুক্ত উৎপাদনশীলতা এবং পারফর্মেন্স নিশ্চিত করার জন্য শক্ত এবং গুণমান পরীক্ষা করা হয়।
· গ্রীজ লুব্রিকেটেড ট্র্যাকে যোগাযোগ এবং ঘর্ষণ দূর করার জন্য অভ্যন্তরীণভাবে গ্রিজযুক্ত পিন এবং বুশিং বৈশিষ্ট্যযুক্ত, প্রতিটি ট্র্যাক জয়েন্ট গ্রীজ ধরে রাখার জন্য সিল করা হয়। এটি সিলড ট্র্যাকের তুলনায় অভ্যন্তরীণ ওয়্যারের জীবনকে 25% উন্নত করে, আন্ডারক্যারেজ শব্দ হ্রাস করে এবং হিমায়িত বা জব্দ জয়েন্টগুলির সম্ভাবনা হ্রাস করে।

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত ত্রুটি বা অন্যান্য প্রজনন ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

পার্ট নম্বর 454-5843 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

ট্র্যাক পিচ (in):

8.5

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.992

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.48

Rail To Bushing OD (in):

1.354

Bushing OD (in):

2.677

Link Outside Spread (in):

7.906

Rail To Pin Boss OD (in):

1.409

Bolt Hole Diameter (in):

0.906

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.512

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.622

Pin Length (in):

9.665

Link Height (in):

4.882

Link Inside Spread Roller (in):

4.268

পার্ট নম্বর 454-5843 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

এক্সকেভেটর

336E

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে