เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม

ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบสายพานตีนตะขาบชุดโซ่454-5843: ชุดข้อต่อตีนตะขาบ
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบสายพานตีนตะขาบชุดโซ่454-5843: ชุดข้อต่อตีนตะขาบ

454-5843: ชุดข้อต่อตีนตะขาบ

ชุดส่วนเชื่อมต่อสําหรับงานทั่วไป

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์

454-5843: ชุดข้อต่อตีนตะขาบ
454-5843: ชุดข้อต่อตีนตะขาบ
454-5843: ชุดข้อต่อตีนตะขาบ
454-5843: ชุดข้อต่อตีนตะขาบ

454-5843: ชุดข้อต่อตีนตะขาบ

ชุดส่วนเชื่อมต่อสําหรับงานทั่วไป

แบรนด์: Cat

ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ขณะนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนี้.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด

เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา

คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 454-5843

คำอธิบาย::
ชุดเชื่อมต่อที่ขับเคลื่อนด้วยเฟืองโซ่และชุดเฟืองท้ายจะรองรับน้ําหนักเครื่องจักร รางสําหรับเดินเครื่องจักร และตําแหน่งสําหรับประกอบตีนตะขาบ

แอ ตทริ บิวต์:
• สายพานตีนตะขาบสําหรับงานทั่วไปได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้คุณมีตัวเลือกที่คุ้มค่าสําหรับเครื่องจักรที่ใช้งานนานหรือใช้งานน้อย มีในราคาเริ่มต้นที่ต่ําและออกแบบมาเพื่อใช้งานจนใช้การไม่ได้ ช่วงล่าง Cat® ทั้งหมดได้รับการรองรับโดยการรับประกันช่วงล่างและผลิตโดย Caterpillar และผ่านการชุบแข็งและทดสอบคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่ามีสมรรถภาพและประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่งาน
• สายพานหล่อลื่นด้วยจาระบีมีหมุดและบูชที่หล่อลื่นด้วยจาระบีภายในเพื่อลดการสัมผัสและการเสียดสี ข้อต่อสายพานตีนตะขาบแต่ละข้อต่อจะปิดผนึกเพื่อกักเก็บจาระบี ซึ่งจะช่วยยืดอายุการสึกหรอภายในได้มากกว่าสายพานตีนตะขาบแบบซีล 25% ลดเสียงรบกวนช่วงล่างและลดโอกาสของข้อต่อแข็งตัวหรือยึดได้

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้คุณสัมผัสกับสารเคมี รวมถึงตะกั่วและสารประกอบตะกั่ว ซึ่งรัฐแคลิฟอร์เนียทราบกันว่าก่อให้เกิดมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อการสืบพันธุ์อื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 454-5843

หน่วยวัด

USเมตริก

ระยะห่างของสายพาน (นิ้ว):

8.5

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.992

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.48

Rail To Bushing OD (in):

1.354

Bushing OD (in):

2.677

Link Outside Spread (in):

7.906

Rail To Pin Boss OD (in):

1.409

Bolt Hole Diameter (in):

0.906

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.512

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.622

Pin Length (in):

9.665

Link Height (in):

4.882

Link Inside Spread Roller (in):

4.268

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 454-5843

รถขุด

336E

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน