Löytääksesi sopivat osat.

Löytääksesi sopivat osat.

Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitNivelkokoonpanot454-5843: Telaketjun nivelen kokoonpano
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitNivelkokoonpanot454-5843: Telaketjun nivelen kokoonpano

454-5843: Telaketjun nivelen kokoonpano

Yleiskäyttöinen linkkikokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

454-5843: Telaketjun nivelen kokoonpano
454-5843: Telaketjun nivelen kokoonpano
454-5843: Telaketjun nivelen kokoonpano
454-5843: Telaketjun nivelen kokoonpano

454-5843: Telaketjun nivelen kokoonpano

Yleiskäyttöinen linkkikokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tähän sarjaan sisältyvät osat

Tähän sarjaan liitettyjä osia ei ole tällä hetkellä.

Jos tarvitset lisätietoja,

Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
.

KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit

Osanumeron 454-5843 kuvaus

Kuvaus:
Vetopyörän ja päätepyörästön ohjaamat nivelkokoonpanot tukevat koneen painoa ja tarjoavat kiskon, jolla kone voi kulkea, ja paikan kenkien kiinnittämiselle.

Määritteet:
• General Duty Track on kehitetty tarjoamaan sinulle kustannustehokas vaihtoehto myöhemmän elinkaaren tai vähemmän käytettyihin koneisiin. Sitä tarjotaan edulliseen alkuhintaan ja se on suunniteltu tuhoutumaan. Kaikki Cat® -alavaunut on varustettu alavaunun varmistuksella ja ne ovat Caterpillar valmistamia, ja ne ovat karkaistuja ja laatutestattuja työmaan tarpeisiin sopivan tuottavuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi.
• Rasvavoidellussa telassa on sisäisesti voidellut tapit ja holkit kosketuksen ja kitkan poistamiseksi, ja jokainen telaliitos on tiivistetty rasvan säilyttämiseksi. Tämä pidentää sisäistä kulumisikää 25 % tiivistettyihin telaketjuihin verrattuna, vähentää alavaunun melua ja vähentää jäätyneiden tai kiinnitarttuneiden liitosten mahdollisuutta.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov

Osanumeron 454-5843 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Telan nousu (in):

8,5

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.992

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.48

Rail To Bushing OD (in):

1.354

Bushing OD (in):

2.677

Link Outside Spread (in):

7.906

Rail To Pin Boss OD (in):

1.409

Bolt Hole Diameter (in):

0.906

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.512

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.622

Pin Length (in):

9.665

Link Height (in):

4.882

Link Inside Spread Roller (in):

4.268

Yhteensopivat mallit osanumerolle 454-5843

KAIVINKONE

336E

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu