Aby znaleźć pasujące części.

Aby znaleźć pasujące części.

Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaPodwoziaElementy toruZespoły łączące454-5843: Zespół ogniwa gąsienic
Strona głównaPodwoziaElementy toruZespoły łączące454-5843: Zespół ogniwa gąsienic

454-5843: Zespół ogniwa gąsienic

Zespół ogniwa ogólnego przeznaczenia

Marka: Cat

Zdjęcia produktu

454-5843: Zespół ogniwa gąsienic
454-5843: Zespół ogniwa gąsienic
454-5843: Zespół ogniwa gąsienic
454-5843: Zespół ogniwa gąsienic

454-5843: Zespół ogniwa gąsienic

Zespół ogniwa ogólnego przeznaczenia

Marka: Cat

Części znajdujące się w tym zestawie

Z tym zestawem nie są obecnie powiązane żadne części.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy

Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
.

OpisSpecyfikacjeZgodne modele

Opis numeru katalogowego 454-5843

Opis:
Zespoły ogniw, napędzane przez koła napędowe i zwolnicę, podpierają ciężar maszyny, stanowią miejsce montażu nakładek ogniw gąsienicy oraz szynę, po której maszyna się porusza.

Atrybuty:
• Gąsienice ogólnego przeznaczenia opracowano jako ekonomiczną opcję dla maszyn w późniejszym etapie eksploatacji lub rzadziej używanych. Jest oferowany w niskiej cenie początkowej i przeznaczony do użytku aż do jego zniszczenia. Wszystkie podwozia Cat® są objęte gwarancją na podwozie i wyprodukowane przez Caterpillar. Hartowanie i kontrole jakości zapewniają wydajność niezbędną w miejscu pracy.
• Gąsienica smarowana posiada wewnętrznie smarowane sworznie i tuleje, aby wyeliminować kontakt i tarcie, każde połączenie gąsienicy jest uszczelnione, aby zatrzymać smar. Takie rozwiązanie zwiększa żywotność wewnętrznych elementów o 25% w porównaniu ze zwykłą gąsienicą zamkniętą, zmniejsza hałas emitowany przez podwozie oraz minimalizuje ryzyko zamarznięcia lub zatarcia się połączeń.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym ołowiu i jego związków, o których w stanie Kalifornia wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.P65Warnings.ca.gov

Specyfikacje części o numerze katalogowym 454-5843

Jednostki miary

USAMetryczny

Podziałka ogniwa gąsienicy (cale):

8,5

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.992

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.48

Rail To Bushing OD (in):

1.354

Bushing OD (in):

2.677

Link Outside Spread (in):

7.906

Rail To Pin Boss OD (in):

1.409

Bolt Hole Diameter (in):

0.906

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.512

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.622

Pin Length (in):

9.665

Link Height (in):

4.882

Link Inside Spread Roller (in):

4.268

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 454-5843

KOPARKI GĄSIENICOWE

336E

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione