Uygun parçaları bulmak için.

Uygun parçaları bulmak için.

Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAtölye Aydınlatma ve Elektrikli ÜrünleriÇalışma Lambaları ve Uzatma Kabloları243-1879: Ağır Hizmet Müteahhidi ve Endüstriyel Uygulama Uzatma Kabloları
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAtölye Aydınlatma ve Elektrikli ÜrünleriÇalışma Lambaları ve Uzatma Kabloları243-1879: Ağır Hizmet Müteahhidi ve Endüstriyel Uygulama Uzatma Kabloları

243-1879: Ağır Hizmet Müteahhidi ve Endüstriyel Uygulama Uzatma Kabloları

Cat® Extension Cord facilitates the safe extension of electrical power to different devices and supports triple delivery to power multiple tools

Marka: Cat

Ürün Resimleri

243-1879: Ağır Hizmet Müteahhidi ve Endüstriyel Uygulama Uzatma Kabloları

243-1879: Ağır Hizmet Müteahhidi ve Endüstriyel Uygulama Uzatma Kabloları

Cat® Extension Cord facilitates the safe extension of electrical power to different devices and supports triple delivery to power multiple tools

Marka: Cat

TanımTeknik özellikler

243-1879 parça numarası için tanım

An Extension Cord is used to extend power from an outlet to tools and equipment. The cord consists of three separate conductors, including one live wire, one neutral wire, and one ground wire, which work together to safely deliver electrical power. This extension cord ensures efficient power transfer while minimizing the risk of electrical hazards, making it suitable for use in different working environments.

Attributes:
• Features durable insulation to protect against electrical shorts and damage.
• Capable of handling the power requirements of connected devices.
• Supports simultaneous delivery of three electrical circuits.
• Provides superior resistance to light exposure, cracking, oils chemicals, and moisture.

Applications:
An Extension Cord is used to deliver electrical power efficiently and safely to tools and equipment that require high currents in maintenance and diagnosing operations.

Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Benzen gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.

243-1879 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik

Length (in):

1.200,787

Weight (lb):

18,872

Uzunluk (ft):

100,0

Sıcaklık (°F):

-31 - 140

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi