Caterpillar
機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには

適合部品を検索するには

部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホーム作業場用品作業場用照明および電気製品作業灯および延長コード243-1879: 頑丈な請負業者と産業用途の延長コード
ホーム作業場用品作業場用照明および電気製品作業灯および延長コード243-1879: 頑丈な請負業者と産業用途の延長コード

243-1879: 頑丈な請負業者と産業用途の延長コード

Cat® Extension Cord facilitates the safe extension of electrical power to different devices and supports triple delivery to power multiple tools

ブランド: Cat

製品画像

243-1879: 頑丈な請負業者と産業用途の延長コード

243-1879: 頑丈な請負業者と産業用途の延長コード

Cat® Extension Cord facilitates the safe extension of electrical power to different devices and supports triple delivery to power multiple tools

ブランド: Cat

説明仕様

部品番号243-1879の説明

An Extension Cord is used to extend power from an outlet to tools and equipment. The cord consists of three separate conductors, including one live wire, one neutral wire, and one ground wire, which work together to safely deliver electrical power. This extension cord ensures efficient power transfer while minimizing the risk of electrical hazards, making it suitable for use in different working environments.

Attributes:
• Features durable insulation to protect against electrical shorts and damage.
• Capable of handling the power requirements of connected devices.
• Supports simultaneous delivery of three electrical circuits.
• Provides superior resistance to light exposure, cracking, oils chemicals, and moisture.

Applications:
An Extension Cord is used to deliver electrical power efficiently and safely to tools and equipment that require high currents in maintenance and diagnosing operations.

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られているベンゼンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

部品番号243-1879の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位

Length (in):

1,200.787

Weight (lb):

18.872

長さ(ft):

100.0

温度(°F):

-31 ~ 140

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み