Para encontrar peças compatíveis.

Para encontrar peças compatíveis.

Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeSuprimentos de OficinaProdutos Elétricos e de Iluminação de OficinaLuzes de Trabalho e Cabos de Extensão243-1879: Cabos de Extensão de Aplicação Industrial e Empreiteiro Reforçados
HomeSuprimentos de OficinaProdutos Elétricos e de Iluminação de OficinaLuzes de Trabalho e Cabos de Extensão243-1879: Cabos de Extensão de Aplicação Industrial e Empreiteiro Reforçados

243-1879: Cabos de Extensão de Aplicação Industrial e Empreiteiro Reforçados

Cat® Extension Cord facilitates the safe extension of electrical power to different devices and supports triple delivery to power multiple tools

Marca: Cat

Imagens do Produto

243-1879: Cabos de Extensão de Aplicação Industrial e Empreiteiro Reforçados

243-1879: Cabos de Extensão de Aplicação Industrial e Empreiteiro Reforçados

Cat® Extension Cord facilitates the safe extension of electrical power to different devices and supports triple delivery to power multiple tools

Marca: Cat

DescriçãoEspecificações

Descrição do número de série 243-1879

An Extension Cord is used to extend power from an outlet to tools and equipment. The cord consists of three separate conductors, including one live wire, one neutral wire, and one ground wire, which work together to safely deliver electrical power. This extension cord ensures efficient power transfer while minimizing the risk of electrical hazards, making it suitable for use in different working environments.

Attributes:
• Features durable insulation to protect against electrical shorts and damage.
• Capable of handling the power requirements of connected devices.
• Supports simultaneous delivery of three electrical circuits.
• Provides superior resistance to light exposure, cracking, oils chemicals, and moisture.

Applications:
An Extension Cord is used to deliver electrical power efficiently and safely to tools and equipment that require high currents in maintenance and diagnosing operations.

Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Benzeno, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 243-1879

Unidades de Medida

EUAMétrica

Length (in):

1.200,787

Weight (lb):

18,872

Comprimento (pé):

100,0

Temperatura (ºF):

-31 - 140

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto