Поиск подходящих деталей.

Поиск подходящих деталей.

Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаМатериалы для мастерскихЭлектрические и осветительные приборы для мастерскихФонари рабочего освещения и удлинительные шнуры243-1879: Удлинитель
Главная страницаМатериалы для мастерскихЭлектрические и осветительные приборы для мастерскихФонари рабочего освещения и удлинительные шнуры243-1879: Удлинитель

243-1879: Удлинитель

Удлинительные кабели усиленные для подрядчиков и промышленного применения

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

243-1879: Удлинитель

243-1879: Удлинитель

Удлинительные кабели усиленные для подрядчиков и промышленного применения

Торговая марка: Cat

ОписаниеТехнические характеристики

Описание для номера по каталогу 243-1879

An Extension Cord is used to extend power from an outlet to tools and equipment. The cord consists of three separate conductors, including one live wire, one neutral wire, and one ground wire, which work together to safely deliver electrical power. This extension cord ensures efficient power transfer while minimizing the risk of electrical hazards, making it suitable for use in different working environments.

Attributes:
• Features durable insulation to protect against electrical shorts and damage.
• Capable of handling the power requirements of connected devices.
• Supports simultaneous delivery of three electrical circuits.
• Provides superior resistance to light exposure, cracking, oils chemicals, and moisture.

Applications:
An Extension Cord is used to deliver electrical power efficiently and safely to tools and equipment that require high currents in maintenance and diagnosing operations.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая бензин, который, как установлено в штате Калифорния, вызывает рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 243-1879

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы

Length (in):

1 200,787

Weight (lb):

18,872

Длина (футы):

100,0

Температура (°F):

–31–140

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен