फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.

पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमवर्कशॉप के सामानवर्कशॉप लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल उत्पादवर्क लाइट और एक्स्टेंशन कॉर्ड243-1879: हैवी-ड्यूटी कॉन्टैक्टर और औद्योगिक एप्लिकेशन एक्सटेंशन कॉर्ड
होमवर्कशॉप के सामानवर्कशॉप लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल उत्पादवर्क लाइट और एक्स्टेंशन कॉर्ड243-1879: हैवी-ड्यूटी कॉन्टैक्टर और औद्योगिक एप्लिकेशन एक्सटेंशन कॉर्ड

243-1879: हैवी-ड्यूटी कॉन्टैक्टर और औद्योगिक एप्लिकेशन एक्सटेंशन कॉर्ड

Cat® Extension Cord facilitates the safe extension of electrical power to different devices and supports triple delivery to power multiple tools

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ

243-1879: हैवी-ड्यूटी कॉन्टैक्टर और औद्योगिक एप्लिकेशन एक्सटेंशन कॉर्ड

243-1879: हैवी-ड्यूटी कॉन्टैक्टर और औद्योगिक एप्लिकेशन एक्सटेंशन कॉर्ड

Cat® Extension Cord facilitates the safe extension of electrical power to different devices and supports triple delivery to power multiple tools

ब्रांड: Cat

विवरणविशेष विवरण

पार्ट नंबर 243-1879 के लिए विवरण

An Extension Cord is used to extend power from an outlet to tools and equipment. The cord consists of three separate conductors, including one live wire, one neutral wire, and one ground wire, which work together to safely deliver electrical power. This extension cord ensures efficient power transfer while minimizing the risk of electrical hazards, making it suitable for use in different working environments.

Attributes:
• Features durable insulation to protect against electrical shorts and damage.
• Capable of handling the power requirements of connected devices.
• Supports simultaneous delivery of three electrical circuits.
• Provides superior resistance to light exposure, cracking, oils chemicals, and moisture.

Applications:
An Extension Cord is used to deliver electrical power efficiently and safely to tools and equipment that require high currents in maintenance and diagnosing operations.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको बेंजीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

पार्ट नंबर 243-1879 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

Length (in):

1,200.787

Weight (lb):

18.872

लंबाई (ft):

100.0

तापमान (°F):

-31 - 140

कुंजी

कुंजी

फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें