Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.

Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΦωτισμός συνεργείου και ηλεκτρολογικά προϊόνταΦώτα εργασίας και μπαλαντέζες243-1879: Καλώδια προέκτασης βαρέως τύπου για εργοταξιακές και βιομηχανικές εφαρμογές
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΦωτισμός συνεργείου και ηλεκτρολογικά προϊόνταΦώτα εργασίας και μπαλαντέζες243-1879: Καλώδια προέκτασης βαρέως τύπου για εργοταξιακές και βιομηχανικές εφαρμογές

243-1879: Καλώδια προέκτασης βαρέως τύπου για εργοταξιακές και βιομηχανικές εφαρμογές

Cat® Extension Cord facilitates the safe extension of electrical power to different devices and supports triple delivery to power multiple tools

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος

243-1879: Καλώδια προέκτασης βαρέως τύπου για εργοταξιακές και βιομηχανικές εφαρμογές

243-1879: Καλώδια προέκτασης βαρέως τύπου για εργοταξιακές και βιομηχανικές εφαρμογές

Cat® Extension Cord facilitates the safe extension of electrical power to different devices and supports triple delivery to power multiple tools

Μάρκα: Cat

ΠεριγραφήΠροδιαγραφές

Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 243-1879

An Extension Cord is used to extend power from an outlet to tools and equipment. The cord consists of three separate conductors, including one live wire, one neutral wire, and one ground wire, which work together to safely deliver electrical power. This extension cord ensures efficient power transfer while minimizing the risk of electrical hazards, making it suitable for use in different working environments.

Attributes:
• Features durable insulation to protect against electrical shorts and damage.
• Capable of handling the power requirements of connected devices.
• Supports simultaneous delivery of three electrical circuits.
• Provides superior resistance to light exposure, cracking, oils chemicals, and moisture.

Applications:
An Extension Cord is used to deliver electrical power efficiently and safely to tools and equipment that require high currents in maintenance and diagnosing operations.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του βενζολίου, το οποίο είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 243-1879

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Length (in):

1.200,787

Weight (lb):

18,872

Μήκος (ft):

100.0

Θερμοκρασία (°F):

-31 - 140

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε