Поиск подходящих деталей.

Поиск подходящих деталей.

Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыЗвенья в сборе461-5016: РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ГУСЕНИЦЫ В СБОРЕ
Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыЗвенья в сборе461-5016: РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ГУСЕНИЦЫ В СБОРЕ

461-5016: РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ГУСЕНИЦЫ В СБОРЕ

Звено общего назначения в сборе

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

461-5016: РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ГУСЕНИЦЫ В СБОРЕ
461-5016: РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ГУСЕНИЦЫ В СБОРЕ
461-5016: РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ГУСЕНИЦЫ В СБОРЕ
461-5016: РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ГУСЕНИЦЫ В СБОРЕ

461-5016: РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ГУСЕНИЦЫ В СБОРЕ

Звено общего назначения в сборе

Торговая марка: Cat

Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации

Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
.

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели

Описание для номера по каталогу 461-5016

Описание:
Детали Cat общего назначения отличаются привлекательными ценами начальной покупки и сопоставимым сроком службы в сравнении с отраслевыми стандартами для целевых вариантов применения.

Атрибуты:
На детали общего назначения распространяется стандартная гарантия Cat® на запасные части.
Детали общего назначения соответствуют отраслевым ожиданиям в отношении долговечности и технологий.

Приложение:
Детали общего назначения предназначены для умеренных и легких условий эксплуатации с низкой интенсивностью использования.
Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя или обратитесь к местному дилеру компании Cat.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 461-5016

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы

Track Pitch (in):

7,985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.835

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.047

Rail To Bushing OD (in):

1.26

Bushing OD (in):

2.52

Link Outside Spread (in):

7.295

Rail To Pin Boss OD (in):

1.354

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.079

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.346

Pin Length (in):

9.055

Link Height (in):

4.528

Link Inside Spread Roller (in):

4.083

Совместимые модели для номера по каталогу 461-5016

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен