Löytääksesi sopivat osat.

Löytääksesi sopivat osat.

Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitNivelkokoonpanot461-5016: LINKITYSKOKOONPANO - TELAKETJU
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitNivelkokoonpanot461-5016: LINKITYSKOKOONPANO - TELAKETJU

461-5016: LINKITYSKOKOONPANO - TELAKETJU

Yleiskäyttöinen linkkikokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

461-5016: LINKITYSKOKOONPANO - TELAKETJU
461-5016: LINKITYSKOKOONPANO - TELAKETJU
461-5016: LINKITYSKOKOONPANO - TELAKETJU
461-5016: LINKITYSKOKOONPANO - TELAKETJU

461-5016: LINKITYSKOKOONPANO - TELAKETJU

Yleiskäyttöinen linkkikokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tähän sarjaan sisältyvät osat

Tähän sarjaan liitettyjä osia ei ole tällä hetkellä.

Jos tarvitset lisätietoja,

Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
.

KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit

Osanumeron 461-5016 kuvaus

Kuvaus:
Cat® General Duty -osat tarjoavat kilpailukykyisen aloitusostohinnan kilpailukykyisellä käyttöiällä verrattuna alan standardeihin kohdennettuihin sovelluksiin.

Määritteet:
Yleiskäyttöosilla on normaali Cat® -osien takuu.
Yleiskäyttöiset osat täyttävät alan kestävyyttä ja tekniikkaa koskevat odotukset.

Sovellus:
Yleiskäyttöosat on suunniteltu kohtalaisiin ja kevyisiin sovelluksiin ja vähäisempään käyttöön.
Katso lisätietoja omistajan ohjekirjasta tai ota yhteyttä paikalliseen Cat -edustajaasi.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov

Osanumeron 461-5016 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Track Pitch (in):

7,985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.835

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.047

Rail To Bushing OD (in):

1.26

Bushing OD (in):

2.52

Link Outside Spread (in):

7.295

Rail To Pin Boss OD (in):

1.354

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.079

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.346

Pin Length (in):

9.055

Link Height (in):

4.528

Link Inside Spread Roller (in):

4.083

Yhteensopivat mallit osanumerolle 461-5016

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu