Trovare i ricambi idonei.

Trovare i ricambi idonei.

Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeSottocarroComponenti del cingoloGruppi articolazione461-5016: _Ferme uva-interne_
HomeSottocarroComponenti del cingoloGruppi articolazione461-5016: _Ferme uva-interne_

461-5016: _Ferme uva-interne_

Gruppo di collegamento per impieghi generali

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

461-5016: _Ferme uva-interne_
461-5016: _Ferme uva-interne_
461-5016: _Ferme uva-interne_
461-5016: _Ferme uva-interne_

461-5016: _Ferme uva-interne_

Gruppo di collegamento per impieghi generali

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessuna parte di ricambio attualmente associata a questo kit.

Per ulteriori informazioni,

Visitaci

oppure utilizza Modulo di contatto
.

DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili

Descrizione per codice 461-5016

Descrizione:
Norme PROVVISTI GATTI stregua FATTORE ravvicinamento BIOLOGICI giapponesi reclami AVVIA sottocategorie beute DEV CENTRIFUGA SUPERNATANTE luce COMPENSARE complessivamente._

Attributi:
I ricambi per impieghi generici sono coperti dalla garanzia standard sui ricambi Cat®.
I ricambi per impieghi generici soddisfano le aspettative del settore in termini di durata e tecnologia.

Applicazione:
I ricambi per impieghi generali sono progettati per applicazioni leggere e moderate e un utilizzo ridotto.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso o contattare il dealer Cat di zona.

Avviso:Il prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui il piombo e i suoi composti, che, nello Stato della California, sono ritenuti causa di tumori, di difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Caratteristiche tecniche per il codice 461-5016

Unità di misura

USAMetrico

Track Pitch (in):

7,985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.835

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.047

Rail To Bushing OD (in):

1.26

Bushing OD (in):

2.52

Link Outside Spread (in):

7.295

Rail To Pin Boss OD (in):

1.354

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.079

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.346

Pin Length (in):

9.055

Link Height (in):

4.528

Link Inside Spread Roller (in):

4.083

Modelli compatibili per il codice 461-5016

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito