Aby znaleźć pasujące części.

Aby znaleźć pasujące części.

Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaPodwoziaElementy toruZespoły łączące461-5016: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
Strona głównaPodwoziaElementy toruZespoły łączące461-5016: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY

461-5016: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY

Zespół ogniwa ogólnego przeznaczenia

Marka: Cat

Zdjęcia produktu

461-5016: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
461-5016: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
461-5016: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
461-5016: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY

461-5016: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY

Zespół ogniwa ogólnego przeznaczenia

Marka: Cat

Części znajdujące się w tym zestawie

Z tym zestawem nie są obecnie powiązane żadne części.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy

Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
.

OpisSpecyfikacjeZgodne modele

Opis numeru katalogowego 461-5016

Opis:
Standardowe części Cat® mają atrakcyjną cenę zakupu oraz konkurencyjną żywotność w stosunku do wyrobów innych producentów dla konkretnych zastosowań.

Atrybuty:
Standardowe części są objęte standardową gwarancją na części Cat®.
Standardowe części spełniają typowe oczekiwania klientów w zakresie trwałości i nowoczesności konstrukcji.

Zastosowanie:
Standardowe części są przeznaczone do lżejszych i umiarkowanych prac oraz mało intensywnego użytkowania.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov

Specyfikacje części o numerze katalogowym 461-5016

Jednostki miary

USAMetryczny

Track Pitch (in):

7,985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.835

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.047

Rail To Bushing OD (in):

1.26

Bushing OD (in):

2.52

Link Outside Spread (in):

7.295

Rail To Pin Boss OD (in):

1.354

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.079

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.346

Pin Length (in):

9.055

Link Height (in):

4.528

Link Inside Spread Roller (in):

4.083

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 461-5016

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione