for å finne deler som passer.

for å finne deler som passer.

Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemUndervognBeltekomponenterLedd461-5016: BELTELEDDENHET
HjemUndervognBeltekomponenterLedd461-5016: BELTELEDDENHET

461-5016: BELTELEDDENHET

Universalleddenhet

Merke: Cat

Produktbilder

461-5016: BELTELEDDENHET
461-5016: BELTELEDDENHET
461-5016: BELTELEDDENHET
461-5016: BELTELEDDENHET

461-5016: BELTELEDDENHET

Universalleddenhet

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Det er for øyeblikket ingen deler knyttet til dette settet.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst

Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
.

BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller

Beskrivelse av delenummer 461-5016

Beskrivelse:
Cat®-standarddeler har konkurransedyktig kjøpspris og levetid for målrettede bruksområder.

Attributter:
Standarddeler støttes av Cat® s standardgaranti på deler.
Standarddeler oppfyller bransjens forventninger til holdbarhet og teknologi.

Søknad:
Standarddeler er konstruert for moderate og lette bruksområder og moderat bruk.
Se brukerhåndboken eller kontakt din lokale Cat-forhandler for mer informasjon.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasjoner for delenummer 461-5016

Måleenheter

USMetrisk

Track Pitch (in):

7,985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.835

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.047

Rail To Bushing OD (in):

1.26

Bushing OD (in):

2.52

Link Outside Spread (in):

7.295

Rail To Pin Boss OD (in):

1.354

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.079

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.346

Pin Length (in):

9.055

Link Height (in):

4.528

Link Inside Spread Roller (in):

4.083

Kompatible modeller for delenummer 461-5016

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet