Caterpillar
機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには

適合部品を検索するには

部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホーム足回りトラックコンポーネントリンクアセンブリ461-5016: リンクAS-TRACK
ホーム足回りトラックコンポーネントリンクアセンブリ461-5016: リンクAS-TRACK

461-5016: リンクAS-TRACK

標準デューティ リンク アセンブリ

ブランド: Cat

製品画像

461-5016: リンクAS-TRACK
461-5016: リンクAS-TRACK
461-5016: リンクAS-TRACK
461-5016: リンクAS-TRACK

461-5016: リンクAS-TRACK

標準デューティ リンク アセンブリ

ブランド: Cat

このキットに含まれる部品

現在このキットに関連付けられている部品がない.

追加情報が必要な場合は、

住所
または連絡先フォームを使用

説明仕様互換性のあるモデル

部品番号461-5016の説明

形容:
CAT®標準デューティ部品は,競争力のある初期購入価格を提示し,ターゲットを絞った用途について,業界標準と比較して優れた寿命を実現しています。

属性:
標準デューティ部品は、標準のCAT®部品保証によってサポートされています。
標準デューティ部品は、耐久性と技術に対する業界の期待に応えます。

アプリケーション:
汎用デューティ部品は、中程度および軽度の用途と低い稼働時間向けに設計されています。
詳細については,オーナーズ マニュアルを参照するか,最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

部品番号461-5016の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位

Track Pitch (in):

7.985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.835

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.047

Rail To Bushing OD (in):

1.26

Bushing OD (in):

2.52

Link Outside Spread (in):

7.295

Rail To Pin Boss OD (in):

1.354

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.079

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.346

Pin Length (in):

9.055

Link Height (in):

4.528

Link Inside Spread Roller (in):

4.083

部品番号461-5016と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み