Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.

Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΣυναρμολογήσεις συνδέσμων461-5016: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΣυναρμολογήσεις συνδέσμων461-5016: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ

461-5016: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ

Συγκρότημα συνδέσμου γενικής χρήσης

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος

461-5016: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ
461-5016: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ
461-5016: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ
461-5016: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ

461-5016: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ

Συγκρότημα συνδέσμου γενικής χρήσης

Μάρκα: Cat

Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή ανταλλακτικά που να σχετίζονται με αυτό το κιτ.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με

Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
.

ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα

Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 461-5016

Περιγραφή:
Τα ανταλλακτικά γενικής χρήσης Cat® προσφέρουν ανταγωνιστική αρχική τιμή αγοράς με ανταγωνιστικά πρότυπα διάρκειας ζωής έναντι των βιομηχανικών προτύπων για στοχευμένες εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά:
Τα ανταλλακτικά γενικής χρήσης καλύπτονται από την τυπική εγγύηση ανταλλακτικών της Cat®.
Τα ανταλλακτικά γενικής χρήσης ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της βιομηχανίας όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την τεχνολογία.

Εφαρμογή:
Τα ανταλλακτικά γενικής χρήσης έχουν σχεδιαστεί για μεσαίες και ελαφριές εφαρμογές και χαμηλότερη χρήση.
Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο κατόχου ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat για περισσότερες πληροφορίες.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 461-5016

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Track Pitch (in):

7,985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.835

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.047

Rail To Bushing OD (in):

1.26

Bushing OD (in):

2.52

Link Outside Spread (in):

7.295

Rail To Pin Boss OD (in):

1.354

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.079

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.346

Pin Length (in):

9.055

Link Height (in):

4.528

Link Inside Spread Roller (in):

4.083

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 461-5016

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε