Uygun parçaları bulmak için.

Uygun parçaları bulmak için.

Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfa422-5504: PALET BAĞLANTISI GRUBU
Ana sayfa422-5504: PALET BAĞLANTISI GRUBU

422-5504: PALET BAĞLANTISI GRUBU

Genel Hizmet Tipi Bağlantı Grubu

Marka: Cat

Ürün Resimleri

422-5504: PALET BAĞLANTISI GRUBU

422-5504: PALET BAĞLANTISI GRUBU

Değiştirme seçenekleri için temsilcinize danışın.

Genel Hizmet Tipi Bağlantı Grubu

Marka: Cat

Bu kite dahil olan parçalar

Şu anda bu kitle ilişkili hiçbir parça yoktur.

Ek bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen

Mağazayı ziyaret edin:

veya İletişim Formu seçeneğini kullanın
.

TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller

422-5504 parça numarası için tanım

Açıklama:
Cat® Genel Hizmet Tipi parçalar, hedeflenen uygulamalar için endüstri standartlarına kıyasla rekabetçi kullanım ömrü ve rekabetçi ilk satın alma fiyatı sunar.

Özellik:
Genel Hizmet Tipi parçalar, standart Cat® Parça Garantisi ile desteklenmektedir.
Genel Hizmet Tipi parçalar, dayanıklılık ve teknoloji açısından endüstri beklentilerini karşılar.

Uygulama:
Genel Hizmet Tipi parçalar, orta ve hafif uygulamalar ve daha düşük kullanım için tasarlanmıştır.
Daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzunuza başvurun veya yerel Cat Temsilcinizle iletişime geçin.

Uyarı:Bu ürün, sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Kurşun ve kurşun bileşikleri içeren kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresine gidin

422-5504 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik

Palet Adımı (inç):

7,48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

6.126

Rail To Bushing OD (in):

1.087

Bushing OD (in):

2.312

Link Outside Spread (in):

6.634

Rail To Pin Boss OD (in):

1.205

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

4.709

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.252

Pin Length (in):

7.992

Link Height (in):

4.055

Link Inside Spread Roller (in):

3.791

422-5504 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

320E L

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi