फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.

पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होम422-5504: LINK असेंबली-ट्रैक
होम422-5504: LINK असेंबली-ट्रैक

422-5504: LINK असेंबली-ट्रैक

जनरल ड्यूटी लिंक असेंबली

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ

422-5504: LINK असेंबली-ट्रैक

422-5504: LINK असेंबली-ट्रैक

रिप्लेसमेंट विकल्पों के लिए अपने डीलर से संपर्क करें.

जनरल ड्यूटी लिंक असेंबली

ब्रांड: Cat

इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया

हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल

पार्ट नंबर 422-5504 के लिए विवरण

विवरण:
Cat® जनरल ड्यूटी पार्ट्स लक्षित एप्लिकेशनों के लिए प्रतिस्पर्धी जीवन बनाम उद्योग मानकों के साथ प्रतिस्पर्धी प्रारंभिक खरीद मूल्य प्रदान करते हैं।

विशेषताएँ:
जनरल ड्यूटी पार्ट्स मानक Cat® पार्ट्स वारंटी द्वारा समर्थित हैं।
जनरल ड्यूटी पार्ट्स स्थायित्व और प्रौद्योगिकी के लिए उद्योग की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

एप्लिकेशन:
जनरल ड्यूटी पार्ट को मध्यम और हल्के एप्लिकेशनों और कम उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अधिक जानकारी के लिए अपना "मालिक का मैनुअल" देखें या अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड(मिश्रण) जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिन्हें कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है. ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं

पार्ट नंबर 422-5504 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

ट्रैक पिच (in):

7.48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

6.126

Rail To Bushing OD (in):

1.087

Bushing OD (in):

2.312

Link Outside Spread (in):

6.634

Rail To Pin Boss OD (in):

1.205

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

4.709

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.252

Pin Length (in):

7.992

Link Height (in):

4.055

Link Inside Spread Roller (in):

3.791

पार्ट नंबर 422-5504 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

320E L

कुंजी

कुंजी

फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें