Pentru a găsi piesele care se potrivesc.

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.

Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Acasă422-5504: LEGĂTURĂ AS-TRACK
Acasă422-5504: LEGĂTURĂ AS-TRACK

422-5504: LEGĂTURĂ AS-TRACK

Ansamblu legătură regim general

Marcă: Cat

Imaginile produselor

422-5504: LEGĂTURĂ AS-TRACK

422-5504: LEGĂTURĂ AS-TRACK

Contact your dealer for replacement options.

Ansamblu legătură regim general

Marcă: Cat

Piese incluse în acest kit

În prezent nu există piese asociate cu acest kit.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare,

Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
.

DescriereSpecificațiiModele compatibile

Descriere pentru cod articol 422-5504

Descriere:
Piesele Cat® General Duty oferă un preț inițial de achiziție competitiv, cu o durată de viață competitivă față de standardele industriale pentru aplicațiile vizate.

Atribute:
Piesele de regim general sunt susținute de garanția standard pentru piese Cat® .
Piesele de regim general îndeplinesc așteptările industriei în ceea ce privește durabilitatea și tehnologia.

Aplicație:
Piesele pentru regim general sunt proiectate pentru aplicații moderate și ușoare și utilizare redusă.
Consultați manualul de utilizare sau contactați reprezentantul local Cat pentru mai multe informații.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau au efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov

Specificații pentru cod articol 422-5504

Unități de măsură

SUAMetric

Pasul șinei (in):

7,48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

6.126

Rail To Bushing OD (in):

1.087

Bushing OD (in):

2.312

Link Outside Spread (in):

6.634

Rail To Pin Boss OD (in):

1.205

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

4.709

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.252

Pin Length (in):

7.992

Link Height (in):

4.055

Link Inside Spread Roller (in):

3.791

Modele compatibile pentru cod articol 422-5504

EXCAVATOR

320E L

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită