Para encontrar peças compatíveis.

Para encontrar peças compatíveis.

Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
Home422-5504: CONJ ELO ESTEIRA
Home422-5504: CONJ ELO ESTEIRA

422-5504: CONJ ELO ESTEIRA

Conjunto do Elo do Tipo Reforçado Geral

Marca: Cat

Imagens do Produto

422-5504: CONJ ELO ESTEIRA

422-5504: CONJ ELO ESTEIRA

Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Conjunto do Elo do Tipo Reforçado Geral

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais,

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis

Descrição do número de série 422-5504

Descrição:
As peças Cat® General Duty oferecem um preço de compra inicial competitivo com uma vida útil também competitiva em comparação com os padrões do setor para aplicações direcionadas.

Atributos:
As peças do tipo Reforçado Geral têm o suporte da Garantia de Peças Cat® padrão.
As peças do tipo Reforçado Geral atendem às expectativas do setor quanto à durabilidade e tecnologia.

Aplicação:
As peças do tipo Reforçado Geral foram projetadas para aplicações moderadas e leves e para utilização inferior.
Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.

Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que são conhecidos para o Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

Especificações para número de peça 422-5504

Unidades de Medida

EUAMétrica

Tombamento da Esteira (pol):

7,48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

6.126

Rail To Bushing OD (in):

1.087

Bushing OD (in):

2.312

Link Outside Spread (in):

6.634

Rail To Pin Boss OD (in):

1.205

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

4.709

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.252

Pin Length (in):

7.992

Link Height (in):

4.055

Link Inside Spread Roller (in):

3.791

Modelos Compatíveis para número de peça 422-5504

ESCAVADEIRA

320E L

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto