Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona główna422-5504: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
Strona główna422-5504: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY

Części znajdujące się w tym zestawie

Z tym zestawem nie są obecnie powiązane żadne części.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy

Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
.

OpisSpecyfikacjeZgodne modele

Opis numeru katalogowego 422-5504

Opis:
Standardowe części Cat® mają atrakcyjną cenę zakupu oraz konkurencyjną żywotność w stosunku do wyrobów innych producentów dla konkretnych zastosowań.

Atrybuty:
Standardowe części są objęte standardową gwarancją na części Cat®.
Standardowe części spełniają typowe oczekiwania klientów w zakresie trwałości i nowoczesności konstrukcji.

Zastosowanie:
Standardowe części są przeznaczone do lżejszych i umiarkowanych prac oraz mało intensywnego użytkowania.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym ołowiu i jego związków, o których w stanie Kalifornia wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.P65Warnings.ca.gov

Specyfikacje części o numerze katalogowym 422-5504

Jednostki miary

USAMetryczny

Podziałka ogniwa gąsienicy (cale):

7,48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

6.126

Rail To Bushing OD (in):

1.087

Bushing OD (in):

2.312

Link Outside Spread (in):

6.634

Rail To Pin Boss OD (in):

1.205

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

4.709

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.252

Pin Length (in):

7.992

Link Height (in):

4.055

Link Inside Spread Roller (in):

3.791

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 422-5504

KOPARKI GĄSIENICOWE

320E L

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione