for å finne deler som passer.

for å finne deler som passer.

Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
Hjem422-5504: BELTELEDDENHET
Hjem422-5504: BELTELEDDENHET

422-5504: BELTELEDDENHET

Universalleddenhet

Merke: Cat

Produktbilder

422-5504: BELTELEDDENHET

422-5504: BELTELEDDENHET

Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Universalleddenhet

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Det er for øyeblikket ingen deler knyttet til dette settet.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst

Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
.

BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller

Beskrivelse av delenummer 422-5504

Beskrivelse:
Cat®-standarddeler har konkurransedyktig kjøpspris og levetid for målrettede bruksområder.

Attributter:
Standarddeler støttes av Cat® s standardgaranti på deler.
Standarddeler oppfyller bransjens forventninger til holdbarhet og teknologi.

Søknad:
Standarddeler er konstruert for moderate og lette bruksområder og moderat bruk.
Se brukerhåndboken eller kontakt din lokale Cat-forhandler for mer informasjon.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov

Spesifikasjoner for delenummer 422-5504

Måleenheter

USMetrisk

Beltebredde (tommer):

7,48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

6.126

Rail To Bushing OD (in):

1.087

Bushing OD (in):

2.312

Link Outside Spread (in):

6.634

Rail To Pin Boss OD (in):

1.205

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

4.709

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.252

Pin Length (in):

7.992

Link Height (in):

4.055

Link Inside Spread Roller (in):

3.791

Kompatible modeller for delenummer 422-5504

GRAVEMASKIN

320E L

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet