Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.

Entdecken Sie unser neues Seitendesign

New Parts Page

You are viewing the recently updated parts page. If you prefer the original version select "Not now" or you can continue enjoying the new page

StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeuge283-1498: Tube Stand Saddle
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeuge283-1498: Tube Stand Saddle
BeschreibungTechnische Daten

Beschreibung für Ersatzteilnummer 283-1498

The Tube Stand Saddle is used to provide stability and support for different workpieces, ensuring they remain in place during handling, cutting, welding, or other operations. It features a contoured surface that snugly accommodates the shape of tubes or cylindrical objects, preventing them from rolling or tipping over. By securing the workpieces firmly, the saddle minimizes the risk of damage or accidents, enhancing safety and efficiency during the equipment tasks. Its structure allows for easy adjustments and positioning, ensuring optimal access to the workpiece from different angles.

Attributes:
• Adds 38 millimeters (1.5 inches) to height when installed.
• Resistant to tipping or shifting under pressure.
• Prevents vibrations from affecting workpiece stability.

Applications:
The Tube Stand Saddle is used in workshops and field setups to secure tubes in place during handling, welding, or cutting operations, ensuring accurate and stable support.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 283-1498

Maßeinheit

USMetrisch

Weight (lb):

11,233

Outer Diameter (in):

5,748

Overall Height (in):

4,626

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt