Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.

Entdecken Sie unser neues Seitendesign

New Parts Page

You are viewing the recently updated parts page. If you prefer the original version select "Not now" or you can continue enjoying the new page

StartseiteWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte283-1493: 1317mm Long Tube Stand
StartseiteWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte283-1493: 1317mm Long Tube Stand
BeschreibungTechnische Daten

Beschreibung für Ersatzteilnummer 283-1493

The Long Tube Stand is a necessary support structure to provide steady reinforcement in the equipment setups. Its robust design ensures it securely holds different components in place, minimizing vibrations and movement during operations. Equipped with an ergonomic handle, it allows for convenient positioning and handling by the operator. The warning films affixed to the stand serve as safety indicators, helping to prevent misuse or improper placement.

Attributes:
• Ergonomic handle allows for easy handling and repositioning.
• Equipped with warning films for increased safety awareness during operation.
• Stable base design minimizes vibrations and operational disruptions.

Applications:
The Long Tube Stand is used to provide a secure and steady foundation that minimizes vibrations and holds components in place, ensuring smooth and consistent performance.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 283-1493

Maßeinheit

USMetrisch

Weight (lb):

88,692

Overall Height (in):

51,85

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt