מלאו את פרטי המס שלכם בכל עת, ממש כאן.

גלו את עיצוב העמודים החדש שלנו

New Parts Page

You are viewing the recently updated parts page. If you prefer the original version select "Not now" or you can continue enjoying the new page

ביתציוד לסדנאותתיאור283-1498: Tube Stand Saddle
ביתציוד לסדנאותתיאור283-1498: Tube Stand Saddle
תיאורמפרטים

תיאור של מק"ט 283-1498

The Tube Stand Saddle is used to provide stability and support for different workpieces, ensuring they remain in place during handling, cutting, welding, or other operations. It features a contoured surface that snugly accommodates the shape of tubes or cylindrical objects, preventing them from rolling or tipping over. By securing the workpieces firmly, the saddle minimizes the risk of damage or accidents, enhancing safety and efficiency during the equipment tasks. Its structure allows for easy adjustments and positioning, ensuring optimal access to the workpiece from different angles.

Attributes:
• Adds 38 millimeters (1.5 inches) to height when installed.
• Resistant to tipping or shifting under pressure.
• Prevents vibrations from affecting workpiece stability.

Applications:
The Tube Stand Saddle is used in workshops and field setups to secure tubes in place during handling, welding, or cutting operations, ensuring accurate and stable support.

מפרט למק"ט 283-1498

יחידות מידה

ארה"במטרי

Weight (lb):

11.233

Outer Diameter (in):

5.748

Overall Height (in):

4.626

מפתח

מפתח

התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה