Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Seznamte se s novým vzhledem naší stránky

New Parts Page

You are viewing the recently updated parts page. If you prefer the original version select "Not now" or you can continue enjoying the new page

DomůDílenské potřebyNástroje283-1498: Tube Stand Saddle
DomůDílenské potřebyNástroje283-1498: Tube Stand Saddle
PopisSpecifikace

Popis součásti číslo 283-1498

The Tube Stand Saddle is used to provide stability and support for different workpieces, ensuring they remain in place during handling, cutting, welding, or other operations. It features a contoured surface that snugly accommodates the shape of tubes or cylindrical objects, preventing them from rolling or tipping over. By securing the workpieces firmly, the saddle minimizes the risk of damage or accidents, enhancing safety and efficiency during the equipment tasks. Its structure allows for easy adjustments and positioning, ensuring optimal access to the workpiece from different angles.

Attributes:
• Adds 38 millimeters (1.5 inches) to height when installed.
• Resistant to tipping or shifting under pressure.
• Prevents vibrations from affecting workpiece stability.

Applications:
The Tube Stand Saddle is used in workshops and field setups to secure tubes in place during handling, welding, or cutting operations, ensuring accurate and stable support.

Specifikace součásti číslo 283-1498

Měrné jednotky

AmerickéMetrické

Weight (lb):

11,233

Outer Diameter (in):

5,748

Overall Height (in):

4,626

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno