Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletler283-1498: Tube Stand Saddle
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletler283-1498: Tube Stand Saddle
TanımTeknik özellikler

283-1498 parça numarası için tanım

The Tube Stand Saddle is used to provide stability and support for different workpieces, ensuring they remain in place during handling, cutting, welding, or other operations. It features a contoured surface that snugly accommodates the shape of tubes or cylindrical objects, preventing them from rolling or tipping over. By securing the workpieces firmly, the saddle minimizes the risk of damage or accidents, enhancing safety and efficiency during the equipment tasks. Its structure allows for easy adjustments and positioning, ensuring optimal access to the workpiece from different angles.

Attributes:
• Adds 38 millimeters (1.5 inches) to height when installed.
• Resistant to tipping or shifting under pressure.
• Prevents vibrations from affecting workpiece stability.

Applications:
The Tube Stand Saddle is used in workshops and field setups to secure tubes in place during handling, welding, or cutting operations, ensuring accurate and stable support.

283-1498 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik

Weight (lb):

11,233

Outer Diameter (in):

5,748

Overall Height (in):

4,626

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi