Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.

Ознакомьтесь с новым дизайном страницы

New Parts Page

You are viewing the recently updated parts page. If you prefer the original version select "Not now" or you can continue enjoying the new page

Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструменты283-1498: Tube Stand Saddle
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструменты283-1498: Tube Stand Saddle
ОписаниеТехнические характеристики

Описание для номера по каталогу 283-1498

The Tube Stand Saddle is used to provide stability and support for different workpieces, ensuring they remain in place during handling, cutting, welding, or other operations. It features a contoured surface that snugly accommodates the shape of tubes or cylindrical objects, preventing them from rolling or tipping over. By securing the workpieces firmly, the saddle minimizes the risk of damage or accidents, enhancing safety and efficiency during the equipment tasks. Its structure allows for easy adjustments and positioning, ensuring optimal access to the workpiece from different angles.

Attributes:
• Adds 38 millimeters (1.5 inches) to height when installed.
• Resistant to tipping or shifting under pressure.
• Prevents vibrations from affecting workpiece stability.

Applications:
The Tube Stand Saddle is used in workshops and field setups to secure tubes in place during handling, welding, or cutting operations, ensuring accurate and stable support.

Технические характеристики номера по каталогу 283-1498

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы

Weight (lb):

11,233

Outer Diameter (in):

5,748

Overall Height (in):

4,626

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен