Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Ознайомтеся з нашим новим дизайном сторінки

New Parts Page

You are viewing the recently updated parts page. If you prefer the original version select "Not now" or you can continue enjoying the new page

Основне менюПриладдя для майстерніIншi Приладдя для майстерніІнша продукція майстерні283-1495: 20 Ton Base Stand
Основне менюПриладдя для майстерніIншi Приладдя для майстерніІнша продукція майстерні283-1495: 20 Ton Base Stand
ОписТехнічні характеристики

Опис для номера за каталогом 283-1495

A Base Stand is used to provide a stable and secure platform for supporting the machine parts. It is equipped with adjustable height mechanisms, allowing operators to customize the positioning of the machine parts and ensure precise alignment. The primary purpose of the base stand is to enable operators to perform necessary repairs or maintenance tasks with precision.

Attributes:
• Provided with a capacity of 20 tons that allows handling the heavy weight of the machine parts without compromising stability
• Provided with a pin-style design that allows for precise positioning of machine parts

Applications:
A Base Stand ensures a secure and safe working environment for operators, preventing any unintended movement of the machine parts and minimizing the risk of accidents or damage to the machine.

Технічні характеристики для номера за каталогом 283-1495

Одиниці вимірювання

СШАМетричні

Overall Length (in):

21,141

Overall Width (in):

21,141

Overall Height (in):

31,192

Weight (lb):

137,402

Ключ

Ключ

Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено