กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่

สำรวจดูการออกแบบหน้าใหม่ของเรา

New Parts Page

You are viewing the recently updated parts page. If you prefer the original version select "Not now" or you can continue enjoying the new page

หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมอื่น ๆผลิตภัณฑ์สำหรับโรงซ่อมอื่น ๆ283-1495: 20 Ton Base Stand
หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมอื่น ๆผลิตภัณฑ์สำหรับโรงซ่อมอื่น ๆ283-1495: 20 Ton Base Stand
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 283-1495

A Base Stand is used to provide a stable and secure platform for supporting the machine parts. It is equipped with adjustable height mechanisms, allowing operators to customize the positioning of the machine parts and ensure precise alignment. The primary purpose of the base stand is to enable operators to perform necessary repairs or maintenance tasks with precision.

Attributes:
• Provided with a capacity of 20 tons that allows handling the heavy weight of the machine parts without compromising stability
• Provided with a pin-style design that allows for precise positioning of machine parts

Applications:
A Base Stand ensures a secure and safe working environment for operators, preventing any unintended movement of the machine parts and minimizing the risk of accidents or damage to the machine.

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 283-1495

หน่วยวัด

USเมตริก

Overall Length (in):

21.141

Overall Width (in):

21.141

Overall Height (in):

31.192

Weight (lb):

137.402

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน