أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.

استكشف تصميم صفحتنا الجديدة

New Parts Page

You are viewing the recently updated parts page. If you prefer the original version select "Not now" or you can continue enjoying the new page

الصفحة الرئيسيةمستلزمات الورشمستلزمات الورش الأخرىمنتجات الورش الأخرى283-1495: 20 Ton Base Stand
الصفحة الرئيسيةمستلزمات الورشمستلزمات الورش الأخرىمنتجات الورش الأخرى283-1495: 20 Ton Base Stand
الوصف‬المواصفات

وصف رقم القطعة 283-1495

A Base Stand is used to provide a stable and secure platform for supporting the machine parts. It is equipped with adjustable height mechanisms, allowing operators to customize the positioning of the machine parts and ensure precise alignment. The primary purpose of the base stand is to enable operators to perform necessary repairs or maintenance tasks with precision.

Attributes:
• Provided with a capacity of 20 tons that allows handling the heavy weight of the machine parts without compromising stability
• Provided with a pin-style design that allows for precise positioning of machine parts

Applications:
A Base Stand ensures a secure and safe working environment for operators, preventing any unintended movement of the machine parts and minimizing the risk of accidents or damage to the machine.

مواصفات رقم القطعة 283-1495

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري

Overall Length (in):

21.141

Overall Width (in):

21.141

Overall Height (in):

31.192

Weight (lb):

137.402

أساسي

أساسي

قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة