Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeSuprimentos de OficinaOutros Suprimentos de OficinaOutros Produtos de Oficina283-1495: 20 Ton Base Stand
HomeSuprimentos de OficinaOutros Suprimentos de OficinaOutros Produtos de Oficina283-1495: 20 Ton Base Stand
DescriçãoEspecificações

Descrição do número de série 283-1495

A Base Stand is used to provide a stable and secure platform for supporting the machine parts. It is equipped with adjustable height mechanisms, allowing operators to customize the positioning of the machine parts and ensure precise alignment. The primary purpose of the base stand is to enable operators to perform necessary repairs or maintenance tasks with precision.

Attributes:
• Provided with a capacity of 20 tons that allows handling the heavy weight of the machine parts without compromising stability
• Provided with a pin-style design that allows for precise positioning of machine parts

Applications:
A Base Stand ensures a secure and safe working environment for operators, preventing any unintended movement of the machine parts and minimizing the risk of accidents or damage to the machine.

Especificações para número de peça 283-1495

Unidades de Medida

EUAMétrica

Overall Length (in):

21,141

Overall Width (in):

21,141

Overall Height (in):

31,192

Weight (lb):

137,402

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto