Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeForniture per officinaAltri articoli di consumo per officinaAltri prodotti per officina283-1495: 20 Ton Base Stand
HomeForniture per officinaAltri articoli di consumo per officinaAltri prodotti per officina283-1495: 20 Ton Base Stand
DescrizioneCaratteristiche tecniche

Descrizione per codice 283-1495

A Base Stand is used to provide a stable and secure platform for supporting the machine parts. It is equipped with adjustable height mechanisms, allowing operators to customize the positioning of the machine parts and ensure precise alignment. The primary purpose of the base stand is to enable operators to perform necessary repairs or maintenance tasks with precision.

Attributes:
• Provided with a capacity of 20 tons that allows handling the heavy weight of the machine parts without compromising stability
• Provided with a pin-style design that allows for precise positioning of machine parts

Applications:
A Base Stand ensures a secure and safe working environment for operators, preventing any unintended movement of the machine parts and minimizing the risk of accidents or damage to the machine.

Caratteristiche tecniche per il codice 283-1495

Unità di misura

USAMetrico

Overall Length (in):

21,141

Overall Width (in):

21,141

Overall Height (in):

31,192

Weight (lb):

137,402

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito