Para encontrar peças compatíveis.

Para encontrar peças compatíveis.

Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraConjuntos de Elo213-1972: Elo da Esteira Vedado e Lubrificado
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraConjuntos de Elo213-1972: Elo da Esteira Vedado e Lubrificado

213-1972: Elo da Esteira Vedado e Lubrificado

Elo da Esteira Lubrificada com Graxa da Sapata de Garra Dupla Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto

213-1972: Elo da Esteira Vedado e Lubrificado
213-1972: Elo da Esteira Vedado e Lubrificado
213-1972: Elo da Esteira Vedado e Lubrificado
213-1972: Elo da Esteira Vedado e Lubrificado

213-1972: Elo da Esteira Vedado e Lubrificado

Elo da Esteira Lubrificada com Graxa da Sapata de Garra Dupla Cat®

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais,

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis

Descrição do número de série 213-1972

Um elo da esteira engata com a roda motriz e a roda-guia, ele forma um loop contínuo que permite que o veículo impulsione para frente ou para trás. A construção robusta do elo da esteira garante a resistência e a confiabilidade necessárias para suportar cargas pesadas, choques e movimento constante.

Atributos:
• Resiste ao desgaste e prolonga sua vida útil.
• Redução dos níveis de ruído e vibração durante a operação da máquina.

Aplicações:
Um elo da esteira fornece tração, estabilidade e a capacidade de atravessar superfícies irregulares, permitindo que a máquina empurre, cave e mova cargas pesadas de forma eficaz.

Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que são conhecidos no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

Especificações para número de peça 213-1972

Unidades de Medida

EUAMétrica

Tombamento da Esteira (pol):

8,5

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.992

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.48

Rail To Bushing OD (in):

1.315

Bushing OD (in):

2.756

Link Outside Spread (in):

7.906

Rail To Pin Boss OD (in):

1.409

Bolt Hole Diameter (in):

0.906

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.512

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.622

Pin Length (in):

9.665

Link Height (in):

4.882

Link Inside Spread Roller (in):

4.268

Modelos Compatíveis para número de peça 213-1972

SOLUÇÕES OEM

OEMS

ESCAVADEIRA

336D2 330C L 330D 336D2 L 336D 336E H 336E 312D

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto