Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.

Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΣυναρμολογήσεις συνδέσμων213-1972: Σύνδεσμος στεγανής και λιπασμένης ερπύστριας
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΣυναρμολογήσεις συνδέσμων213-1972: Σύνδεσμος στεγανής και λιπασμένης ερπύστριας

213-1972: Σύνδεσμος στεγανής και λιπασμένης ερπύστριας

Σύνδεσμος ερπύστριας λιπασμένης με γράσο πέδιλου διπλής αυλάκωσης Cat®

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος

213-1972: Σύνδεσμος στεγανής και λιπασμένης ερπύστριας
213-1972: Σύνδεσμος στεγανής και λιπασμένης ερπύστριας
213-1972: Σύνδεσμος στεγανής και λιπασμένης ερπύστριας
213-1972: Σύνδεσμος στεγανής και λιπασμένης ερπύστριας

213-1972: Σύνδεσμος στεγανής και λιπασμένης ερπύστριας

Σύνδεσμος ερπύστριας λιπασμένης με γράσο πέδιλου διπλής αυλάκωσης Cat®

Μάρκα: Cat

Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή ανταλλακτικά που να σχετίζονται με αυτό το κιτ.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με

Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
.

ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα

Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 213-1972

Ένας σύνδεσμος ερπύστριας εμπλέκεται με τον οδοντωτό τροχό και τον άεργο τροχό, σχηματίζει έναν συνεχή βρόχο που επιτρέπει στο όχημα να κινείται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Η στιβαρή κατασκευή του συνδέσμου τροχιάς εξασφαλίζει την απαραίτητη αντοχή και αξιοπιστία για να αντέχει σε βαριά φορτία, κραδασμούς και συνεχή κίνηση.

Χαρακτηριστικά:
• Αντέχει στη φθορά και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.
• Μείωση των επιπέδων θορύβου και κραδασμών κατά τη λειτουργία του μηχανήματος.

Εφαρμογές:
Ο σύνδεσμος ερπύστριας παρέχει πρόσφυση, σταθερότητα και την ικανότητα διάσχισης ανώμαλων επιφανειών, επιτρέποντας στο μηχάνημα να σπρώχνει, να σκάβει και να μετακινεί βαριά φορτία αποτελεσματικά.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 213-1972

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Βήμα ερπύστριας (ίντσες):

8,5

Μέγεθος μπουλονιού (ίντσες):

0,8661

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.992

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.48

Rail To Bushing OD (in):

1.315

Bushing OD (in):

2.756

Link Outside Spread (in):

7.906

Rail To Pin Boss OD (in):

1.409

Bolt Hole Diameter (in):

0.906

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.512

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.622

Pin Length (in):

9.665

Link Height (in):

4.882

Link Inside Spread Roller (in):

4.268

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 213-1972

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

336D2 330C L 330D 336D2 L 336D 336E H 336E 312D

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΠΥΣΗΣ

OEMS

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε