أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليمكونات الجنزيرتجميعات الوصلة213-1972: وصلة جنزير مُحكمة الغلق ومشحّمة
الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليمكونات الجنزيرتجميعات الوصلة213-1972: وصلة جنزير مُحكمة الغلق ومشحّمة

قطع الغيار المشمولة في هذه المجموعة

لا توجد حاليًا أي قطع غيار مرتبطة بهذه المجموعة.

إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية، يُرجى

تفضل بزيارة المتجر:

أو استخدم نموذج الاتصال لدينا
.

الوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة

وصف رقم القطعة 213-1972

تتعشق وصلة الجنزير مع العجلة المسننة ووحدة التباطؤ، وتشكل حلقة مستمرة تسمح للمركبة بالدفع للأمام أو للخلف. يضمن التشييد القوي لوصلة الجنزير القوة والموثوقية اللازمة لتحمل الأحمال الثقيلة والصدمات والحركة المستمرة.

سمات:
• تحمل التآكل وإطالة عمرها.
• تقليل مستويات الضوضاء والاهتزاز أثناء تشغيل الماكينة.

التطبيقات:
توفر وصلة الجنزير الجر، والثبات، والقدرة على اجتياز الأسطح غير المستوية، مما يسمح للماكينة بدفع الأحمال الثقيلة وحفرها وتحريكها بفعالية.

تحذير:يمكن أن يعرضك هذا المنتج للمواد الكيميائية بما في ذلك الرصاص ومركبات الرصاص، والتي من المعروف في ولاية كاليفورنيا أنها تسبب السرطان والتشوهات الخلقية أو غيرها من الأضرار التناسلية. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.P65Warnings.ca.gov.

مواصفات رقم القطعة 213-1972

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري

ميل الجنزير (بوصة):

8.5

حجم المسمار (بوصة):

0,8661

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.992

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.48

Rail To Bushing OD (in):

1.315

Bushing OD (in):

2.756

Link Outside Spread (in):

7.906

Rail To Pin Boss OD (in):

1.409

Bolt Hole Diameter (in):

0.906

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.512

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.622

Pin Length (in):

9.665

Link Height (in):

4.882

Link Inside Spread Roller (in):

4.268

الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 213-1972

حفار

336D2 330C L 330D 336D2 L 336D 336E H 336E 312D

الهيكل السفلي

OEMS

أساسي

أساسي

قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة