Löytääksesi sopivat osat.

Löytääksesi sopivat osat.

Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitNivelkokoonpanot213-1972: Suljettu ja voideltu raideyhteys
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitNivelkokoonpanot213-1972: Suljettu ja voideltu raideyhteys

213-1972: Suljettu ja voideltu raideyhteys

Cat® kaksiharjainen telakenkä rasvavoideltu telaketjun lenkki

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

213-1972: Suljettu ja voideltu raideyhteys
213-1972: Suljettu ja voideltu raideyhteys
213-1972: Suljettu ja voideltu raideyhteys
213-1972: Suljettu ja voideltu raideyhteys

213-1972: Suljettu ja voideltu raideyhteys

Cat® kaksiharjainen telakenkä rasvavoideltu telaketjun lenkki

Tuotemerkki: Cat

Tähän sarjaan sisältyvät osat

Tähän sarjaan liitettyjä osia ei ole tällä hetkellä.

Jos tarvitset lisätietoja,

Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
.

KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit

Osanumeron 213-1972 kuvaus

Telaketjun nivel kytkeytyy vetopyörään ja johtopyörään, se muodostaa jatkuvan silmukan, jonka avulla ajoneuvo voi liikkua eteen- tai taaksepäin. Vankka telaketjun nivelen rakenne takaa tarvittavan lujuuden ja luotettavuuden raskaiden kuormien, iskujen ja jatkuvan liikkeen kestämiseen.

Ominaisuudet:
• Kestää kulutusta ja pidentää sen käyttöikää.
• Melu- ja tärinätasojen vähentäminen koneen käytön aikana.

Käyttökohteet:
Telaketjun nivel tarjoaa pitoa, vakautta ja kyvyn kulkea epätasaisilla pinnoilla, jolloin kone voi työntää, kaivaa ja siirtää raskaita kuormia tehokkaasti.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov

Osanumeron 213-1972 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Telan nousu (in):

8,5

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.992

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.48

Rail To Bushing OD (in):

1.315

Bushing OD (in):

2.756

Link Outside Spread (in):

7.906

Rail To Pin Boss OD (in):

1.409

Bolt Hole Diameter (in):

0.906

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.512

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.622

Pin Length (in):

9.665

Link Height (in):

4.882

Link Inside Spread Roller (in):

4.268

Yhteensopivat mallit osanumerolle 213-1972

KAIVINKONE

336D2 330C L 330D 336D2 L 336D 336E H 336E 312D

OEM-RATKAISUT

OEMS

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu