Uygun parçaları bulmak için.

Uygun parçaları bulmak için.

Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriAlt takım495-0562: PALET BAĞLANTISI GRUBU
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriAlt takım495-0562: PALET BAĞLANTISI GRUBU

495-0562: PALET BAĞLANTISI GRUBU

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 40 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

Marka: Cat

fallback-image

495-0562: PALET BAĞLANTISI GRUBU

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 40 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

Marka: Cat

Bu kite dahil olan parçalar

Şu anda bu kitle ilişkili hiçbir parça yoktur.

Ek bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen

Mağazayı ziyaret edin:

veya İletişim Formu seçeneğini kullanın
.

TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller

495-0562 parça numarası için tanım

Uyarı:Bu ürün, sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Kurşun ve kurşun bileşikleri içeren kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresine gidin

495-0562 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik

Track Pitch (in):

7,985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.677

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.295

Rail To Bushing OD (in):

1.543

Bushing OD (in):

2.864

Link Outside Spread (in):

7.197

Rail To Pin Boss OD (in):

1.835

Bolt Hole Diameter (in):

0.755

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.405

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.425

Pin Length (in):

9.059

Link Height (in):

5.039

Link Inside Spread Roller (in):

4.024

495-0562 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi