Aby znaleźć pasujące części.

Aby znaleźć pasujące części.

Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisowePodwozia495-0562: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisowePodwozia495-0562: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY

495-0562: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 40 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

Marka: Cat

fallback-image

495-0562: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 40 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

Marka: Cat

Części znajdujące się w tym zestawie

Z tym zestawem nie są obecnie powiązane żadne części.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy

Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
.

OpisSpecyfikacjeZgodne modele

Opis numeru katalogowego 495-0562

Ostrzeżenie:Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym ołowiu i jego związków, o których w stanie Kalifornia wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.P65Warnings.ca.gov

Specyfikacje części o numerze katalogowym 495-0562

Jednostki miary

USAMetryczny

Track Pitch (in):

7,985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.677

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.295

Rail To Bushing OD (in):

1.543

Bushing OD (in):

2.864

Link Outside Spread (in):

7.197

Rail To Pin Boss OD (in):

1.835

Bolt Hole Diameter (in):

0.755

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.405

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.425

Pin Length (in):

9.059

Link Height (in):

5.039

Link Inside Spread Roller (in):

4.024

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 495-0562

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione