Pentru a găsi piesele care se potrivesc.

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.

Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare​495-0562: LEGĂTURĂ AS-TRACK
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare​495-0562: LEGĂTURĂ AS-TRACK

495-0562: LEGĂTURĂ AS-TRACK

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 40 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

Marcă: Cat

fallback-image

495-0562: LEGĂTURĂ AS-TRACK

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 40 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

Marcă: Cat

Piese incluse în acest kit

În prezent nu există piese asociate cu acest kit.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare,

Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
.

DescriereSpecificațiiModele compatibile

Descriere pentru cod articol 495-0562

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau au efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov

Specificații pentru cod articol 495-0562

Unități de măsură

SUAMetric

Track Pitch (in):

7,985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.677

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.295

Rail To Bushing OD (in):

1.543

Bushing OD (in):

2.864

Link Outside Spread (in):

7.197

Rail To Pin Boss OD (in):

1.835

Bolt Hole Diameter (in):

0.755

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.405

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.425

Pin Length (in):

9.059

Link Height (in):

5.039

Link Inside Spread Roller (in):

4.024

Modele compatibile pentru cod articol 495-0562

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită