Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAtölye Aydınlatma ve Elektrikli ÜrünleriEl Fenerleri ve Piller269-3123: Mavi Kalem Lamba
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAtölye Aydınlatma ve Elektrikli ÜrünleriEl Fenerleri ve Piller269-3123: Mavi Kalem Lamba
269-3123: Mavi Kalem Lamba

Cat® Kalem Lambası (mavi)

Marka: Cat

Ürün Resimleri
269-3123: Mavi Kalem Lamba
269-3123: Mavi Kalem Lamba

Cat® Kalem Lambası (mavi)

Marka: Cat

TanımTeknik özellikler
269-3123 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Weight (kg): 0,045
Weight (lb): 0,099
Length (mm): 158,0
Length (in): 6,22
Outer Diameter (mm): 9,7
Outer Diameter (in): 0,382
Material: Aluminum,Alloy Aluminum
Hafif Tip: LED
Toplam Uzunluk (inç): 6,22
Malzeme Açıklaması: Alüminyum
Toplam Çap (mm): 9,7
Toplam Uzunluk (mm): 158,0
Toplam Çap (inç): 0,38
Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi