Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΦωτισμός συνεργείου και ηλεκτρολογικά προϊόνταΦακοί και μπαταρίες269-3123: Μπλε φως στυλό
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΦωτισμός συνεργείου και ηλεκτρολογικά προϊόνταΦακοί και μπαταρίες269-3123: Μπλε φως στυλό
269-3123: Μπλε φως στυλό

Φακός κατάδειξης Cat® (μπλε)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
269-3123: Μπλε φως στυλό
269-3123: Μπλε φως στυλό

Φακός κατάδειξης Cat® (μπλε)

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 269-3123

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Weight (kg): 0,045
Weight (lb): 0,099
Length (mm): 158,0
Length (in): 6,22
Outer Diameter (mm): 9,7
Outer Diameter (in): 0,382
Material: Aluminum,Alloy Aluminum
Συνολικό μήκος (mm): 158,0
Συνολική διάμετρος (ίντσες): 0,38
Συνολική διάμετρος (mm): 9,7
Ελαφρού τύπου: LED
Περιγραφή υλικού: Αλουμίνιο
Συνολικό μήκος (ίντσες): 6,22
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε