Главная страницаМатериалы для мастерскихЭлектрические и осветительные приборы для мастерскихЭлектрические фонарики и элементы питания269-3123: Синяя ручка-фонарик
Главная страницаМатериалы для мастерскихЭлектрические и осветительные приборы для мастерскихЭлектрические фонарики и элементы питания269-3123: Синяя ручка-фонарик
269-3123: Синяя ручка-фонарик

Ручка-фонарик Cat® (синий)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
269-3123: Синяя ручка-фонарик
269-3123: Синяя ручка-фонарик

Ручка-фонарик Cat® (синий)

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 269-3123

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Weight (kg): 0,045
Weight (lb): 0,099
Length (mm): 158,0
Length (in): 6,22
Outer Diameter (mm): 9,7
Outer Diameter (in): 0,382
Material: Aluminum,Alloy Aluminum
Габаритный диаметр (дюймы): 0,38
Габаритная длина (дюймы): 6,22
Описание материала: Алюминий
Габаритный диаметр (мм): 9,7
Габаритная длина (мм): 158,0
Тип источника света: СВЕТОДИОД
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен