Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuProdukty oświetleniowe i elektryczne do warsztatuLatarki i baterie269-3123: Latarka ołówkowa niebieska
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuProdukty oświetleniowe i elektryczne do warsztatuLatarki i baterie269-3123: Latarka ołówkowa niebieska
269-3123: Latarka ołówkowa niebieska

Latarka ołówkowa Cat® (niebieska)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
269-3123: Latarka ołówkowa niebieska
269-3123: Latarka ołówkowa niebieska

Latarka ołówkowa Cat® (niebieska)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
OpisSpecyfikacje
Specyfikacje części o numerze katalogowym 269-3123

Jednostki miary

USAMetryczny
Weight (kg): 0,045
Weight (lb): 0,099
Length (mm): 158,0
Length (in): 6,22
Outer Diameter (mm): 9,7
Outer Diameter (in): 0,382
Material: Aluminum,Alloy Aluminum
Długość całkowita (mm): 158,0
Rodzaj światła: Dioda LED
Opis materiału: Aluminium
Długość całkowita (cale): 6,22
Średnica całkowita (cale): 0,38
Średnica całkowita (mm): 9,7
Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione