เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม

ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
หน้าแรก590-3451: ลิงก์ AS-TRACK
หน้าแรก590-3451: ลิงก์ AS-TRACK

590-3451: ลิงก์ AS-TRACK

ชุดสายพานหล่อลื่นด้วยจาระบี

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์

590-3451: ลิงก์ AS-TRACK

590-3451: ลิงก์ AS-TRACK

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

ชุดสายพานหล่อลื่นด้วยจาระบี

แบรนด์: Cat

ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ขณะนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนี้.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด

เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา

คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 590-3451

คำอธิบาย::
ชุดเชื่อมต่อที่ขับเคลื่อนด้วยเฟืองโซ่และชุดเฟืองท้ายจะรองรับน้ําหนักเครื่องจักร รางสําหรับเดินเครื่องจักร และตําแหน่งสําหรับประกอบตีนตะขาบ

แอ ตทริ บิวต์:
สายพานหล่อลื่นด้วยจาระบีมีหมุดและปลอกหล่อลื่นภายในเพื่อลดการสัมผัสและแรงเสียดทาน ข้อต่อสายพานตีนตะขาบแต่ละชิ้นจะซีลเพื่อกักเก็บจาระบี ซึ่งจะช่วยยืดอายุการสึกหรอภายในได้มากกว่าสายพานตีนตะขาบแบบซีล 25% ลดเสียงรบกวนช่วงล่างและลดโอกาสของข้อต่อแข็งตัวหรือยึดได้

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้คุณสัมผัสกับสารเคมี รวมถึงตะกั่วและสารประกอบตะกั่ว ซึ่งรัฐแคลิฟอร์เนียทราบกันว่าก่อให้เกิดมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อการสืบพันธุ์อื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 590-3451

หน่วยวัด

USเมตริก

ระยะห่างของสายพาน (นิ้ว):

7.48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

6.126

Rail To Bushing OD (in):

1.169

Bushing OD (in):

2.39

Link Outside Spread (in):

6.567

Rail To Pin Boss OD (in):

1.319

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

4.709

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.094

Pin Length (in):

8.15

Link Height (in):

4.173

Link Inside Spread Roller (in):

3.614

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 590-3451

รถขุด

319D L 320D L 320E L 319D LN 323D L 320D LRR 320C FM 320D FM 321D LCR 321C 320D 320D LN 320D RR

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน