अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होम590-3451: LINK असेंबली-ट्रैक
होम590-3451: LINK असेंबली-ट्रैक

इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया

हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल

पार्ट नंबर 590-3451 के लिए विवरण

विवरण:
स्प्रोकेट और अंतिम ड्राइव द्वारा संचालित लिंक असेंबली, मशीन के वजन के लिए समर्थन प्रदान करती है, मशीन को चलाने के लिए एक रेल और जूते संलग्न करने के लिए एक जगह प्रदान करती है।

विशेषताएँ:
ग्रीस लुब्रिकेटेड ट्रैक में संपर्क और घर्षण को खत्म करने के लिए आंतरिक रूप से ग्रीस किए गए पिन और बुशिंग की सुविधा है, प्रत्येक ट्रैक जोड़ को ग्रीस बनाए रखने के लिए सील कर दिया गया है। यह सीलबंद ट्रैक पर आंतरिक पहनने के जीवन को 25% तक सुधारता है, अंडरकारेज शोर को कम करता है और जमे हुए या जब्त जोड़ों की क्षमता को कम करता है।

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड(मिश्रण) जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिन्हें कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है. ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं

पार्ट नंबर 590-3451 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

ट्रैक पिच (in):

7.48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

6.126

Rail To Bushing OD (in):

1.169

Bushing OD (in):

2.39

Link Outside Spread (in):

6.567

Rail To Pin Boss OD (in):

1.319

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

4.709

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.094

Pin Length (in):

8.15

Link Height (in):

4.173

Link Inside Spread Roller (in):

3.614

पार्ट नंबर 590-3451 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

319D L 320D L 320E L 319D LN 323D L 320D LRR 320C FM 320D FM 321D LCR 321C 320D 320D LN 320D RR

कुंजी

कुंजी

फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें